Primer proveedor mundial de soluciones de seguridad de máquinas Fuente: ARC Advisory Group

Comparte esta información  

Manual de seguridad de procesos 1

Una guía GRATUITA sobre seguridad funcional para aplicaciones de proceso

El Manual de seguridad de procesos 1 es una nueva publicación de 170 páginas que presenta la seguridad funcional para las aplicaciones de proceso y ofrece orientación para la aplicación de IEC61511. Se trata de la aplicación de IEC61508 específica para procesos, y comprende la gestión de seguridad de sistemas eléctricos, electrónicos y electrónicos programables a lo largo de toda su vida útil, desde su diseño hasta su desmantelamiento. El libro ofrece abundante información práctica, y presenta ejemplos a través de métodos visuales y claramente ilustrados.

Process Safebook 1

Puede solicitar una copia GRATUITA o iniciar la descargar AHORA

Este práctico documento de tamaño A5 comprende:

  • Ciclo de vida de la seguridad
  • Riesgo y forma de reducirlo
  • Principio ALARP
  • Cómo determinar los objetivos SIL
  • Diagramas de riesgo
  • Capa de análisis de protección (LOPA)
  • Asignación de funciones de seguridad
  • Especificación de requisitos de seguridad para SIS
  • Diseño e ingeniería de SIS
  • Técnicas de fiabilidad
  • Verificación SIL
  • Probabilidad de fallo SIF, IEC61511-1
  • Instalación, puesta en servicio y validación, IEC61511-1
  • Uso y mantenimiento, IEC61511-1
  • Modificación y desmantelamiento, IEC61511-1
  • Seguridad funcional, evaluación y auditoría

También se encuentra disponible Safebook 4 de forma GRATUITA

No olvide que también se encuentra disponible Safebook 4; una guía sobre seguridad de máquinas similar, que comprende la legislación, las normas y los principios de aplicación. También puede solicitarlo aquí. Se encuentra disponible en múltiples idiomas.
Haga clic aquí si desea más información sobre Safebook 4