Globální dodavatel č. 1 pro oblast bezpečnost strojů Zdroj: ARC Advisory Group

Sdílet tuto stránku  

Bezpečnost a produktivita – ve vzájemné spolupráci

Bezpečnost osob, strojů a procesů je klíčovým prvkem jakékoli trvale udržitelné podnikové aktivity. Mnohé studie prokazují, že společnosti s nejlepšími výsledky v dané třídě dosahují podstatně vyšší celkové efektivity zařízení (OEE), menšího objemu neplánovaných odstávek a méně než poloviční četnosti zranění ve srovnání s firmami s průměrnými výkony.

S bezkonkurenční reputací v oblastech automatizace a bezpečnosti a jakožto celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace a bezpečnostních technologiích jsme připraveni k tomu, abychom vám poskytli podporu pro vývoj efektivnějších, bezpečnějších a produktivnějších výrobních řešení.

Zkušenost a aplikační znalosti

Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti automatizace a bezpečnosti, aplikačním znalostem a rovněž využívání nejmodernějších řídicích principů z bezpečnostních norem, jako například ISO 12000, (EN) ISO 13849-1 a IEC 62061, vám společnost Rockwell Automation může významně pomoci při výběru, integraci, školení a podpoře pro řešení bezpečnosti strojních zařízení, bezpečnosti procesů a elektrické bezpečnosti.

Aplikace správného bezpečnostního řešení

Integrace bezpečnosti a automatizace dokáže poskytnout výhody zvyšující produktivitu v mnoha fázích výrobního procesu od návrhu a testování zařízení přes jeho instalaci a uvádění do provozu až po samotný provoz, údržbu, úpravy a případně ukončení provozu. Všechny tyto fáze lze optimalizovat využitím správně aplikovaných bezpečnostních řešení.

Jakožto celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace a bezpečnosti a jako technologický inovátor máme ideální předpoklady k tomu, abychom vám poskytli podporu pro vývoj efektivnějších, bezpečnějších a produktivnějších výrobních řešení.


Aktuální témata

Strojní vybavení - SAFEBOOK 5

Strojní vybavení - SAFEBOOK 5

Aktualizovaná příručka o bezpečnostní legislativě, teorii a praxi.

Stáhnout právně nyní
Strojní vybavení - SAFEBOOK 5

Objevte co je nového v Safebook 5 o bezpečnosti strojů

Autor Derek Jones mluví o změnách v Safebook 5 o bezpečnosti strojů

Shlédnout video
Průvodce aplikací na paletizátorech

Průvodce aplikací na paletizátorech

Stáhněte si ZDARMA průvodce pro bezpečnost na paletovacích zařízeních

Stáhnout právně nyní
Headline

Safety Automation Builder

softwarový nástroj poskytovaný ZDARMA k zjednodušení postupu navrhování a ověření bezpečnosti strojů.

Shlédnout video

Safety Maturity Index

Nástroj Safety Maturity Index je nedocenitelný nástroj, který zajišťuje relevantní vhled do bezpečnostních procesů.

Shlédnout video
Jaké změny přináší <br>(EN) ISO 14119

Jaké změny přináší
(EN) ISO 14119

Poslechněte si, v čem vás mohou ovlivnit změny v této normě.

Shlédnout video
Nová norma zabývající se bezpečností strojů, nové ujasnění pro vás

Nová norma zabývající se bezpečností strojů, nové ujasnění pro vás

(EN) ISO 13849 a IEC 62061 se slučují a vzniká ISO/IEC 17305.

Další informace